製品販売終了日:: 2020/01/30
記載されている後継品は、カムロック付き AX エンクロージャーシステム、カムロック付き AX IT、KX E-ボックス、VX 分割ドアに使用できます。:
2537100
- 製品番号:
- CM 5001.060
- 仕様
- ロックインサート用
シリンダー錠、40mmあるいは全長 45 mm(DIN 18 252準拠)を取り付けることができます。 - 製品説明
- ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。
- 塗装色
- エンクロージャー:RAL 9005 近似色
ハンドル、RAL 9006近似色 - 長さ
- 242 mm
- 寸法:
- 幅: 50 mm
奥行: 17.5 mm
長さ: 242 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.84 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
- CM Folding lever handle, for CM, for lock inserts
- 資料
- マニュアル