アクリルガラスカバー

製品番号: FT 2780.000

標準的な19インチもしくはメートル法でのサイズの、表示装置と操作機器の保護用。

製品番号:
FT 2780.000
仕様
インチ
製品説明
シリンダー錠No.3524 E付き。
材質
フレーム:ダイカストコーナーピース付きアルミニウム押出成形プロファイル
透明板:半透明アクリルガラス
同梱品
ヒンジおよび固定部品を含む。
ロックインサート No. 3524 Eを含む
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
寸法:
幅: 320 mm
高さ: 158 mm
奥行: 47.5 mm
可視面積
透視窓幅: 280 mm
透視窓高さ: 137.5 mm
コンポーネントの実装可能奥行き(最大)
43 mm
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 269.2 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: ½ 19"
1パック
1 個
質量/パック
1.08 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177032217
ETIM 7.0
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
製品説明
FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 320x158x47,5 mm
資料
マニュアル