- 製品番号:
- FT 2786.000
- 仕様
- メートル法
- 製品説明
- シリンダー錠No.3524 E付き。
- 材質
- フレーム:ダイカストコーナーピース付きアルミニウム押出成形プロファイル
透明板:半透明アクリルガラス - 同梱品
- ヒンジおよび固定部品を含む。
ロックインサート No. 3524 Eを含む - 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54
- 寸法:
- 幅: 500 mm
高さ: 200 mm
奥行: 47.5 mm - 可視面積
- 透視窓幅: 460 mm
透視窓高さ: 179.5 mm - コンポーネントの実装可能奥行き(最大)
- 43 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.6 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177032316
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- 製品説明
- FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 500x200x47,5 mm
- 資料
- マニュアル