記載されている後継品は、AX、AX IT エンクロージャーシステムに使用できます: 2449010
- 製品番号:
- SZ 5001.000
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 塗装色
- RAL 9011/9006
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- ドア開角度
- 180°
- 注記:
- エンクロージャーの保護等級が低減することがあります。
- エンクロージャードアの開き方向は変わりません。
- Suitable for door variant
- 標準ドア
- 適用エンクロージャータイプ
- CM
- 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 0.3 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 製品説明
- CM 180° hinge, for CM, standard door, RAL 9011/9006
- 資料
- マニュアル