製品販売終了日:: 2023/12/31
代替推奨製品:
5301400
- 製品番号:
- SZ 7824.520
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- ドア開角度
- 180°
- 注記:
- エンクロージャーの保護等級が低減することがあります。
- エンクロージャードアの開き方向は変わりません。
- 品番について
- エンクロージャーの保護等級が低減することがあります。
- 両開きドアには使用できません。
- エンクロージャードアの開き方向は変わりません。
- Suitable for door variant
- 鋼板ドア
- 適用エンクロージャータイプ
- クイックハンドル装備TS 8エンクロージャー
- TS IT
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 1.772 kg
- 関税率番号
- 83021000
- EAN
- 4028177302754
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 製品説明
- DK-TS8 180° hinge, For sheet steel doors, TS, TS IT
- 資料
- Info sheet