- 製品番号:
- SZ 8701.180
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 塗装色
- ニッケルめっき (つや消し)
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- ドア開角度
- 180°
- 注記:
- エンクロージャーの保護等級が低減することがあります。
- エンクロージャードアの開き方向は変わりません。
- Suitable for door variant
- 鋼板ドア
- ステンレス製ドア
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- VX SE
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 0.924 kg
- 関税率番号
- 83021000
- EAN
- 4028177300057
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 製品説明
- TS ヒンジ 180°、TS、SE用、ドア種類:鋼板およびステンレスドア、ニッケルめっき (つや消し)
- 資料
- マニュアル