- 製品番号:
- DK 7950.150
- 製品説明
- ネットワークインフラストラクチャーにマークや名前などを付けるためのプレートです。マグネット式なので、磁石が付く面であればどんな場所にでも自由に取り付けることができます。磁石が付かない場所には付属の接着テープをご利用ください。ラベル部分の最大サイズは 130 x 50 mmです。
- 用途
- エンクロージャーマーキング
- 1パック
- 10 個
- 質量/パック
- 0.42 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177551558
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- DK Alternate frame, magnetic