- 製品番号:
- DK 5501.210
- 製品説明
- 密閉型の鋼板製両開き 2枚ドア付き TS IT と、ドア幅 400 mm の TS エンクロージャー用です。
- 用途
- ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます
- 材質
- パイププロファイル(角形パイプ):鋼板製
コーナーコネクター:プラスチック - 表面
- パイププロファイル(角形パイプ):亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用エンクロージャータイプ
- TS IT
- TS
- 適用幅
- 400 mm
- 適用高さ
- 2,000 mm
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 13.356 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177678866
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Tubular door frame, for TS, TS IT, SE, with closed, vertical divided, sheet-steel doors, Two tubular door frames per door
- 資料
- マニュアル