- 製品番号:
- VX 8619.740
- 製品説明
- ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Distance between fixing points
- 775 mm
- 適用ドア幅
- 900 mm
- 取り付け方法、VX SE
- In door width 900 mm
- 取り付けについてのご注意
- AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要
- 注記:
- システムセクションに機器類を固定するには、M5 タイプのタッピングねじあるいはスレッドローリングねじをご使用ください
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX SE
AX ステンレス製 - 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 1.8 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177924673
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- VX システムセクション 14 x 39 mm、W/D: 400 mm、ドア幅: 900 mm
- 資料
- マニュアル