- 製品番号:
- TS 9672.141
- 製品説明
- TS エンクロージャーのドアあるいはリアパネルの代わりに使用できます。分割ドアは上下方向に自由に組み合わせることができます。最上部と最下部にはそれぞれフロントトリムパネルの取り付けが必要になります。ドアのヒンジは左右どちらにも取り付けられます。透視窓なしのドア (高さ 600 ~ 1000 mm) では、モニターフレーム SZ 2305.000 が利用できます。標準で付属するダブルビットロックインサートは、TSロックインサート (Fタイプ) と交換可能。高さ 600 mm 以上ではクイックハンドルに取り替えることができます。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 分割ウェブ
ヒンジ
ロック部品
取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 150 mm
- 適用
- 幅: = 400 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54 (完全に組みあがったエンクロージャーの場合)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 2.1 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177697584
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
-
SV 分割ドア TS 用、WH: 400x150 mm