- 製品番号:
- SV 9672.314
- 製品説明
- 分割ドアを使用した場合に、モジュラーフロント構成の上方をふさぐために使用します。フロントトリムパネルを外すには、外側からねじを緩めます。組み立てに必要な分割ウェブは、取り付けられている分割ドアの同梱品に含まれています。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Height front panel top
- 100 mm
- 適用
- 幅: = 400 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.235 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177697331
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 製品説明
- SV フロント トリムパネル IP 54 (上部) TS 用、WH: 400x100 mm
- 資料
- マニュアル