- 製品番号:
- SV 9674.560
- 製品説明
- 配線ダクト、40 x 20 mm (幅x奥行) を取り付けることが可能な、メイン バスバーシステムの内側のフロントカバー。高さ 300 mm のフロントトリムパネルが付いている Ri4Power スイッチギヤの使用に適しています。水平配線はフロントトリムパネルの後ろで行われます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- オペレーションスペース分割パーツ用のマウンティングブラケットおよび打ち抜き済みカットアウトによるサーキットブレーカーマウントレールへの配線ダクトの取り付けが垂直方向の配線を可能にします。
- 適用
- 幅: = 800 mm
= 1,000 mm
= 1,200 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 2.46 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177697317
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 製品説明
- SV ケーブリングトリムパネル、幅: 800/1000/1200 mm