CS アダプタープレート CS トップテック用

製品番号: CS 9828.110

フィルターファンを取り付ける際に使用します。空調機器のカットアウトに適しています。

製品番号:
CS 9828.110
製品説明
フィルターファンを取り付ける際に使用します。空調機器のカットアウトに適しています。
材質
アルミニウム
塗装色
RAL 7035
同梱品
アダプタープレート
デザインカバー
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 467 mm
高さ: 1,042 mm
奥行: 50 mm
1パック
1 個
質量/パック
3.92 kg
EAN
4028177963030
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
証明書
EAC
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル