この製品の販売終了日:: 2024/06/30
この製品の後継品は、:
1561800
- 製品番号:
- KL 1561.700
- 製品説明
- ボックスの外でも取り付け作業可能。取り付けねじはボックスの付属品に含まれます。
- 材質
- 鋼板、2.0 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 適用
- エンクロージャータイプ: KL
幅: = 300 mm
高さ: = 150 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.54 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177010031
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
- KL Mounting plate, for KL and KL-HD, WD: 300x150 mm