- 製品番号:
- TS 8614.675
- 製品説明
- ニーズに合わせた内装のために、システムセクションやサポートレールとのセットでの使用も可能です。故障したユニットは容易に、且つ速やかに交換できます。実装面の追加に。
- 材質
- 鋼板、2.5 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 小型マウンティングプレートは、同梱の取り付け部品で直接エンクロージャーの垂直フレームに固定できます。この取り付け位置の場合(幅方向においても奥行き方向においても)、内側の実装面に取り付けるTSシステムセクション17 × 73 mmおよびTSサポートレールと同一の面になります。
- 品番について
- TSベースのPCエンクロージャーのフロントドアの下や後ろ、あるいは高さ900および1000 mmのIWボックスの組み込みにも適しています。
- 寸法:
- 幅: 500 mm
高さ: 775 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
VX SE
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 9.8 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177367890
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
-
TS 小型マウンティングプレート TS、SE用、W/DH: 500x775 mm