- 製品番号:
- TP 6730.330
- 製品説明
- 事前に取り付けておいた固定ボルトに、簡単に取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- コンソールユニット/デスクユニットの内装用にシステムレールに取り付け
- ベースユニットのシステムセクションまたはドアクロスレールにサイドから取り付け
- その他のエンクロージャーで、25 mmピッチの取り付け穴が付いたレールに
- 注記:
- 側面からのねじ締めで連結可能
- 最大の小型マウンティングプレート取り付け可能幅 = コンソール幅 - 100 mm
- TP の場合は、さらに TP 内装用レールを必用とします
- 寸法:
- 幅: 500 mm
高さ: 437 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: TP
TS
VX SE - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.8 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177554481
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
- TP 小型マウンティングプレート、フック式 TP、TS、SE 用、WD: 500x437 mm