- 製品番号:
- CS 9765.095
- 製品説明
- 実装面の構成に。マウンティングプレートは、25 mmピッチで奥行き調節可能。
- 材質
- アルミニウム製、3 mm
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 幅1200 mmのボックスの場合、600 mm幅に分けて1~2個のマウンティングプレートを使用することもできます。
- 寸法:
- 幅: 699 mm
高さ: 1,096 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: CSベーシックエンクロージャー
幅: = 800 mm
高さ: = 1,200 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 15 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177216877
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
- CS Mounting plates for CS New Basic enclosure, WH: 800x1200 mm
- 資料
- マニュアル