マウンティングプレート CS新ベーシックエンクロージャー用

製品番号: CS 9765.191

架装面の構築用。25mmピッチで奥行きを調整できます。

製品番号:
CS 9765.191
製品説明
実装面の構成に。マウンティングプレートは、25 mmピッチで奥行き調節可能。
材質
アルミニウム製、3 mm
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
幅1200 mmのボックスの場合、600 mm幅に分けて1~2個のマウンティングプレートを使用することもできます。
寸法:
幅: 1,099 mm
高さ: 1,096 mm
適用
エンクロージャータイプ: CSベーシックエンクロージャー
幅: = 1,200 mm
高さ: = 1,200 mm
1パック
1 個
質量/パック
18 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177233423
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
CS Mounting plates for CS New Basic enclosure, WH: 1200x1200 mm
資料
マニュアル