この製品の販売終了日:: 2020/10/31
- 製品番号:
- TS 8800.560
- 製品説明
- 幅600 mmエンクロージャーの前後の19インチアダプターレールまたはアダプターピース間への取り付けに使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 100 mmになります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
奥行: 600 mm - 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19" - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.837 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TS Installation kit for component shelves, and drawer, with 19"- installation in TS, for D: 600 mm