- 製品番号:
- CM 5001.140
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 24.5 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TP ベースユニット
幅: = 800 mm
奥行: = 400 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 5.15 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177501560
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- CM エンドプレート、TP 用、適用幅x奥行:800x400 mm
- 資料
- マニュアル