プレーントッププレート TP 用

製品番号: CM 5001.150

TP ベースユニットのカバーとして。

製品番号:
CM 5001.150
製品説明
CM の床面開口部や、トップコンソールのベースユニットを単体で使用する場合のトップの開口部分を完全に覆うことができます。
材質
鋼板製
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 24.5 mm
適用
エンクロージャータイプ: TP ベースユニット
幅: = 1,000 mm
奥行: = 400 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 12
1パック
1 個
質量/パック
6.6 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177501577
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
CM エンドプレート、TP 用、適用幅x奥行:1000x400 mm
資料
マニュアル