- 製品番号:
- CM 6730.030
- 製品説明
- CM の床面開口部や、トップコンソールのベースユニットを単体で使用する場合のトップの開口部分を完全に覆うことができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 24.5 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TP ベースユニット
CM
幅: = 1,600 mm
奥行: = 400 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 10 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177554375
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TP Trim panel, for CM, TP, for WD: 1600x400 mm
- 資料
- マニュアル