モジュールパネル TE 用

製品番号: TE 7526.790

このモジュールパネルは TE のベース部分のパネルと交換することができます。

製品番号:
TE 7526.790
仕様
ブランクパネル
製品説明
このモジュールパネルはTEのベース部分のパネルと交換することができます。
用途
グランドプレートを正しく選定するには次のことにご注意ください:
エンクロージャー幅 - 150 mm
エンクロージャー奥行 - 50 mm
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 650 mm
奥行: 50 mm
適用
エンクロージャータイプ: TE
幅: 800 mm
1パック
1 個
質量/パック
0.512 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177196575
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TE Module plate, WxD: 650x50 mm, Compensating panel, For W: 800 mm
資料
Info sheet