フォームラバーケーブルシール

製品番号: SZ 2573.000

グランドプレート間のケーブル配線の密閉用。ケーブルの断面が等しい場合に、特に適しています。

製品番号:
SZ 2573.000
製品説明
比較的サイズの一定しているケーブルを床面から入出線する場合、3分割床板に貼り付けして床面からの埃の侵入などを防止します。
材質
発泡ポリウレタン
断面:30 x 30 mm
長さ
3 m
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
1パック
1 個
質量/パック
0.12 kg
関税率番号
39199080
EAN
4028177028234
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ フォームラバーケーブルシール、長さ: 3000 mm