- 製品番号:
- SZ 2899.250
- 製品説明
- ケーブルの直径に合わせ引込口を切って使用します。
- 用途
- 壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用
- 材質
- パッキン:熱可塑性エラストマー
- 寸法:
- ねじ: M25
- 適用壁厚 (最大)
- 1.5 ‐ 4.5 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54 (ケーブルを適切に引き込んだ場合)
- 適用ケーブルØ
- 5 ‐ 21 mm
- 1パック
- 50 個
- 質量/パック
- 0.15 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177389618
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 製品説明
- SZ 凸型テーブルパッキン、適用板厚: 1.5-4.5 mm、ねじ穴: M25、適用ケーブル直径: 5-21 mm
- 資料
- Info sheet