- 製品番号:
- DK 7219.035
- 仕様
- ポリアミド:縦方向のスロットで、自由な取り付けが行えます。1 Uパッチパネルには、ケーブルホルダーDK 7218.035も使用できます。
- 製品説明
- 2種類の材質と3種類のサイズで、フレキシブルにケーブル集配線できます。データディストリビューターの19インチラックやスウィングフレーム、あらゆるパッチパネル、データラックならびにあらゆるコンポーネントの 25 mm ピッチシステム穴(PS穴)に容易に取り付けできます。
- 材質
- ポリアミド
- 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 高さ: 70 mm
奥行: 105 mm - 適用
- 幅: 482.6 mm
- 1パック
- 10 個
- 質量/パック
- 0.38 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177167025
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604