- 製品番号:
- DK 7478.535
- 製品説明
- スプライスボックス用に、シングルあるいはデュプレックス光ファイバーカップリングを取り付けられる、多くの、異なるカットアウトのあるパネルが用意されています。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 取り付けスペースの数
- 24
- 光ファイバーカップリング用
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- 品番について
- E-2000 Duplexの場合、取り付けられるプラグ数は半分だけです。
- 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.553 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177167988
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 製品説明
- DK Patch panel