- 製品番号:
- DK 7241.500
- 製品説明
- 光ファイバーブレークアウトケーブルのスプライスレス配線に使用できます。ケーブル束はリア部分のハンマー穴に固定できます。ケーブル配線用およびボックス内での余った配線の整理用に、シール付きケーブルクリップが4個付属しています。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ブレークアウトボックス
ケーブルガイドクリップ
パッチパネル固定用アクセサリー - 取り付け可能奥行
- 250 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.684 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 製品説明
- DK Fibre-optic breakout box, 1 U, For D: 250 mm