- 製品番号:
- SR 2026.200
- 仕様
- 角型鋼管と3回曲げサポートフレームを溶接した頑丈なフレーム構造。
- 製品説明
- 19インチ全高への、エレクトロニックユニットの取り付け用。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ダブルビットロックインサートおよび取り付け用付属品を含む。
- 適用
- エンクロージャータイプ: AE
幅: = 600 mm
高さ: = 380 mm - 高さ単位(ユニット)
- 6 U
- 適用エンクロージャータイプ
- AE
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.6 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177013940
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SR Compact swing frame, for AE, for W: 600 mm, (6 U)