- 製品番号:
- SR 2377.150
- 製品説明
- 19インチコンポーネントの取り付け用。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- カムロック、ダブルビットロックインサートを含む
取り付けキットへ固定するための材料 - 取り付けについてのご注意
- 実装状況によって、PS システムセクション 23 x 73 mm が必要になります
- 注記:
- その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
VX SE
幅: = 600 mm
= 800 mm - 高さ単位(ユニット)
- 15 U
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- VX SE
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.2 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177215009
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SR 小型スウィングフレーム、TS、VX SE 用、適用幅:600/800 mm、15 U