- 製品番号:
- SR 2342.235
- 仕様
- 19インチ機器取り付け面 センター
- 製品説明
- 19インチコンポーネントの取り付け用。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- フレーム:亜鉛メッキ
トリムパネル、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ダブルビットロックインサート付きロッドロックシステムを含む
固定するための材料
- 取り付け方法
- TS / SE 内に、開角度 180° で
- 取り付けについてのご注意
- 実装状況によって、TS システムセクション 23 x 73 mm あるいは TS システムセクション 17 x 73 mm が必要になります
- 注記:
- その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
- 高さ 1800 mm あるいは 2200 mm の2枚ドア TS、SE エンクロージャーには、ロックとの衝突を避けるために一回り小さなスウィングフレームを取り付けて下さい。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
VX SE
幅: = 800 mm
高さ: ≥ 2,000 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 40 U
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- VX SE
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 23.6 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177165212
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
SR 大型スウィングフレーム、トリムパネル付き、TS、VX SE 用、適用幅:800 mm、40 U、センター取り付け