製品販売終了日:: 2020/01/31
この製品の後継品は、:
8619042
- 製品番号:
- SR 1996.535
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
- 開口角
- 130°
- 耐荷重(静荷重)
- 1,500 N
- Note to permissible static load max.
- マウンティングプレート用シャシーガイドを取り外した場合のみ取り付け可能
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
SE
幅: = 1,200 mm - 適用エンクロージャータイプ
- TS
- SE
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 6.4 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SR 取り付けキット、130° ヒンジ付きのスウィングフレーム用、幅:1200 mm の TS、VX SE 用