- 製品番号:
- DK 7297.000
- 製品説明
- 482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントのマウントまたはユニットテーブルおよびガイドレールの固定用。482.6 mm(19インチ)プロファイル穴(前面)、穴中心間隔 465 mm(リア側は470 mm)、パッチパネルおよびケーブルガイドレールの装着用。取り付け面は、50 mm ピッチで位置決めできます。取り付け面最小間隔は 150 mm、最大間隔は 350 mm。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- プロファイルフレーム:RAL 7035
トリムパネル:RAL 5018
- 同梱品
- 高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き
取付け用アクセサリー
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
- 高さ単位(ユニット)
- 36 U
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 12.661 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177128811
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Second pair of mounting angles, 36 U, 482.6 mm (19"), For Data Rack