シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT、TE、TX CableNet 用

製品番号: DK 5501.480

前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。

製品番号:
DK 5501.480
メリット
エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能
EIAシステム穴のすべての固定穴は、取り付けコンポーネントをねじ止めするためにあります。
TE 8000 内の 482.6 mm (19インチ) システム穴への直接ねじ固定も可能
用途
フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します
重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に適合させることができます
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
前後に 482.6 mm (19インチ) L 形マウンティングレール
前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム
VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
耐荷重
1500 N
注記:
有効設置面、各側 25 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet
取り付け面間隔
600 ‐ 900 mm
1パック
2 個
質量/パック
3.75 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177679030
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Slide rail, support surface Width: 25 mm, depth-variable, 150 kg, For two 482.6 mm (19") attachment level (front+rear), distance between levels:: 600-900 mm
資料
マニュアル