この製品の販売終了日:: 2017/01/31
- 製品番号:
- SZ 2370.590
- 仕様
- LED 点滅型ライト
- 製品説明
- 最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出します。段階照射が可能な数 = 同じ電圧仕様のコンポーネント5個。
- メリット
- 連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
- 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。
- 様々な色と電圧をご用意しています。
- 点滅用エレメントおよびフラッシュ用エレメントは電球も含み、直接取り付け可能
- 機能方法
- 接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
- 材質
- ポリアミド製エンクロージャー
キャップ:透明ポリカーボネート - 塗装色
- 青
- 直径
- 70 mm
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 2500 V AC
- 定格絶縁電圧
- 250 V AC
- 寸法:
- 高さ: 56 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54 (上部にカバーまたは音響コンポーネントが装着されている場合)
- 定格電圧
- 230 V
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.08 kg
- 関税率番号
- 94054990
- EAN
- 4028177656543
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 製品説明
- SZ LED flashing light component, for signal pillar, modular, 230 V, blue