- 製品番号:
- CP 6375.010
- 仕様
- 水平取り付けに使用します。
- 製品説明
- コーナーピースに取り付けます。後付けも可能です。
- 材質
- ハンドルパイプ:アルミニウム
ハンドルホルダー:亜鉛ダイカスト
カバー:ポリアミド - 表面
- ハンドルパイプ:アルマイト処理(無着色)
ハンドルホルダー: 静電粉体塗装 - 塗装色
- ハンドルホルダー:RAL 7024
カバー:RAL 7024 近似色 - 同梱品
- ハンドルパイプ、Ø 20 mm
2 x ハンドルホルダー
カバー 2個
固定部品 - 注記:
- 必要であれば、ハンドルパイプをカットし、サイズを小さくします
- 取り付け奥行き74 mm のボックスに取り付ける場合、サポートアームコネクターと同一面に取り付けることはできません
- 適用フロントパネル幅サイズ
- 482.6 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.64 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177483200
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
- CP Handle set, for Comfort-Panel