Uハンドル

製品番号: CP 6107.200

平面への取り付け用。

製品番号:
CP 6107.200
製品説明
次のハウジング面への水平または垂直取り付け用:コンフォートパネル、オプチパネル、その他のハウジングや平面。
材質
ハンドルホルダー:亜鉛ダイカスト
カバーキャップ:プラスチック
ハンドルパイプ:アルミニウム
表面
ハンドルパイプ:静電粉体塗装
塗装色
ハンドルホルダー:RAL 7035
カバーキャップ:RAL 7035 近似色
ハンドルパイプ:RAL 9006 近似色
同梱品
ハンドルパイプ
2 x ハンドルホルダー
取り付け部品を含む
注記:
取り付けには、固定用の穴およびフィンのない平面が必要になります。
フィン付き仕様のコンフォートパネルでは、研削処理を施す必要があります。そのため、コマンドパネル発注時に「ハンドルセットCP 6107.XXX 仕様」とご指定下さい。
適用フロントパネル幅サイズ
482.6 mm
1パック
1 個
質量/パック
0.592 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177229686
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
製品説明
CP U handle, for front panel 482,6 mm
資料
Info sheet