- 製品番号:
- CP 6028.015
- 仕様
- スタッドボルト M5 付き
- 材質
- アルミニウム製、3 mm
- 表面
- アルマイト処理(無着色)
- 注記:
- 固定キットは、幅520 mmの標準エンクロージャーの同梱品。
- 寸法:
- 幅: 520 mm
高さ: 500 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.16 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177663305
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 製品説明
- CP Front panel, for Comfort-Panel and Optipanel, WD: 520x500 mm, aluminum, with threaded bolts M5