フロントパネル コンパクトパネル用
製品番号:
CP 6028.500
アルミ、3 mm。
製品構成
このページのPDFを生成
電子ブック
製品番号:
CP 6028.500
材質
アルミニウム製、3 mm
表面
アルマイト処理(無着色)
適用品番
6340.000
寸法:
幅: 178 mm
高さ: 200 mm
1パック
1 個
質量/パック
0.44 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177382732
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
製品説明
CP Front panel, for Compact-Panel, WD: 178x200 mm, aluminum