- 製品番号:
- CP 6053.210
- 仕様
- 適用クランプ
- 製品説明
- アルミ製フロントパネル、操作パネルやキーボードの取り付けに使用します。
- 同梱品
- 1パック = プッシュプレート 4個、固定具 4個
- 注記:
- TP 277(6インチ)、OP 277(6インチ)、MP 277(10インチ、タッチスクリーン)、MP 377(12インチ、質スクリーン)、MP 377(15インチ、タッチスクリーン)などの操作パネルの取り付けは、アダプタープレートを使用します(通常は、エンクロージャーに同梱されています。そうでない場合は、お問い合わせください)。
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik:OP 010、OP 010C、OP 012、OP 015、MCP 483、PP 012、Querty 19インチ、KB 483C、TP 015A
- Siemens Simatic:パネル PC 477、577、677、677B:12.1インチ-タッチ、15.1インチ-タッチ、12.1インチ-シートキー有り、15.1インチ-シートキー有り、19インチ-タッチ (2パック必要です)
- フラットパネル、12インチ、15インチ、17インチ、19インチ" (2パック必要です)
- フェースインダストリアルPCごとに:ALP 3600、ALP 3700、ALP 3900
- 品番について
- 取り付けキットは垂直にのみ取り付け可能です。
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 0.068 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
CP Mounting kit, for Optipanel, for screw clamp