- 製品番号:
- SM 2383.030
- 製品説明
- VESA 75/100付きTFTの取り付けに適しています。CP 40 固定ベース (6501.070)、サポートアームコネクター 120 x 65 mm 用 CP 60 固定ベース (6206.360) および傾斜アダプター(+100°/-60°) (6206.460) を使っての垂直サポートアームへの取り付けに適応 (サイズは21インチまで)。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7024
- 寸法:
- 幅: 477 mm
高さ: 372 mm
奥行: 110.5 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.2 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SM TFT holder, for TFTs up to 21", WHD: 477x372x110.5 mm