- 製品番号:
- HP 3659.620
- 製品説明
- キーボードトレイの左右どちらにでも取り付けられます(折りたたみ可)。使用後、キーボードトレイ内に折りたためます。キー高さ最大39 mmの19インチキーボード(品番:RP 9911.396)にのみ装着可能です。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 固定用付属品を含む
- 取り付け方法
- 右/左に取り付け
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.76 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261