- 製品番号:
- SZ 2482.220
- 仕様
- USB 2.0、ウォールソケット A 型を内側プラグ A 型に変換
- 製品説明
- 産業用PCやスイッチ類のインターフェースを外部まで延長します。電源コネクターはキーボードと同程度のスペースが必要です。
- メリット
- メンテナンスの際に作業がしやすい
- 機械類の保護等級が低下しない
- 止めナットは、ねじを締めると塗装の中へめり込むので、グランドプレート間が自動的に導電結合
- 保護キャップがケーブルにつながっているので紛失しない
- 材質
- エンクロージャー:真鍮製
カバー:アルミニウム
パッキン:ポリアミド
- 表面
- エンクロージャー: ニッケルめっき
カバー、アルマイト処理
- 長さ
- 1 m
- 寸法:
- 長さ: 1 m
- 適用壁厚 (最大)
- 1 ‐ 6 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP67、保護フラップを閉じている場合
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.1 kg
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177516328
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- 製品説明
-
SZ Interface extension, with wallconnection, USB, L: 1000 mm