この製品の販売終了日:: 2024/03/30
この製品の後継品は、:
8660130: 8660130
8660131: 8660131
- 製品番号:
- VX 8100.770
- 製品説明
- ツインキャスターおよびレベル調整脚を VX、AX ベースシステムに取り付ける際に使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 注記:
- ベースサイド部。ツインキャスターを取り付ける箇所に必用です。
- ツインキャスターを使用した場合、許容される総重量負荷は 3000 N です。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX ベースシステム
AX ベースシステム - 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 0.192 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177927087
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- VX ベースアダプター ツインキャスターおよびレベル調整脚用、鋼板製
- 資料
- Info sheet