- 製品番号:
- DK 5501.355
- 品番:
- 19IN. HOLDER BASE 1200 RAL 9005
- 製品説明
- グランドプレートモジュールの取り付けに使用します。
- メリット
- 工具不要の組み立てあるいはねじ留め式。
- スタビライザーとコンビネーションの追加装備も簡単にできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付けレール 2本、固定部品含む
- 適用
- 奥行: 1,200 mm
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 2.222 kg
- 関税率番号
- 7326909099
- EAN
- 4028177678941
- EAN11 (UC)
- 86932
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 資料
- マニュアル