ツインキャスター

製品番号: CP 7495.000

移動用、エンクロージャーに直接取り付けます。

製品番号:
CP 7495.000
製品説明
モバイル用、エンクロージャーに直接取り付けます。
塗装色
同梱品
ツインキャスター4個(ロック付き2個、ロックなし2個)
取り付け部品を含む
品番について
VX ベースに取り付ける場合は、ベースアダプターを必要とします
TS ベースに取り付ける場合は、ベースアダプターを必要とします。
適用
エンクロージャータイプ: VX
エンクロージャータイプ: VX IT
エンクロージャータイプ: VX SE
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: TP ベースユニット
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: Data Rack
エンクロージャータイプ: チラー
Clearande floor
125 mm
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
1,200 N
寸法:
ねじ: M12 x 20
1パック
1 個
質量/パック
1.96 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177131200
ETIM 7.0
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
製品説明
DK ツインキャスター 、M12
資料
Info sheet