- 製品番号:
- DK 7825.900
- 同梱品
- キャスター4個(うち2個は方向転換可能)、固定部品付き
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
エンクロージャータイプ: TX CableNet - Clearande floor
- 40 mm
- 注記:
- グランドプレート、床面トレイやボトムホルダーを装着していないエンクロージャーにのみ使用できます。
- 部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
- 250 kg
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 6.42 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- DK 搬送用キット、グランドプレート / ボトムトレイ / ボトムホルダーの付いていない TS IT、TX ケーブルネット 用、キャスター4個、うち2個は方向転換可能、1個 (ユニット) あたり最大 2,500 N
- 資料
- Info sheet