- 製品番号:
- DK 5502.330
- 製品説明
- 開いているボトムグループを一つの部品で完全にカバーするために使用します。全面パーフォレーション済み。このようにして、ボトムあるいはベースエリアからの冷気の流れ込みを可能にします。このようにして、特に、ラック エア コンディショニング付きエンクロージャーの場合の冷気の追加流入を確実なものにします。リア側に、エンクロージャー全幅に渡って、下からのケーブル引き込みを容易にする、ブラシストリップ付き。内蔵のガイドレールは、フィルターマットの取り付けを簡単にし、交換をたやすいものにします。
- 材質
- 鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
フィルターマット:発泡材
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- グランドプレート、ワンピース型、通気孔付き、後方にケーブルエントリー付き
フィルターマット
取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
TX CableNet
幅: 800 mm
奥行: 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 6.18 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177707818
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK グランドプレート、1枚型、通気型、後部にケーブル引き込み口あり、フィルターマット付き、TS、TS IT、TX ケーブルネット用、幅x奥行:800x800 mm