この製品の販売終了日:: 2019/01/15
この製品の後継品は、:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- 製品番号:
- TS 8800.200
- 製品説明
- 幅 1200 mmのTSあるいは SEエンクロージャーを2つに分割します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 1 x 右用ブラケット
1 x 左用ブラケット
2 x 高さ調整プレート、上用
取り付け部品を含む - 取り付け方法
- 2枚のマウンティングプレートを横並びに。幅 600 mm のエンクロージャー用マウンティングプレート 2枚を、幅 1200 mm のエンクロージャーに設置すると、操作が簡単でかつ左右独立した実装が可能です。 この取り付けには、エンクロージャーの奥行きに合う、マウンティングレール 18 x 38 mm(下方用) 4本と、エンクロージャーの奥行きに合う、PS システムセクション 23 x 73 mm(上方用) 1本が必要となります。
- システムマウントレール、左側に設置システムマウントレールに重い機器を設置しても、右側の床面は、ケーブル引き込みなどに自在に使用できます。この取り付けには、システムマウントレール 2本とエンクロージャーの奥行きに合う、TS マウンティングレール 18 x 38 mm 1本が必要になります。
- ケーブルクランプレール、左側取り付け幅1200 mmのエンクロージャーの場合、幅分割ブラケットによりケーブルの処理を右側と左側に分けて行う事ができます。 この取り付けには、ケーブルクランプレール 1本とエンクロージャーの奥行きに合うTS マウンティングレール 18 x 38 mm 1本が必要となります。
- 取り付けについてのご注意
- 必用とされるアクセサリーは、記述されている取り付け状態によります。
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.74 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TS 幅分割ブラケット
- 資料
- マニュアル