この製品の販売終了日:: 2019/01/31
代替推奨製品の仕様にご注意ください。:
PRO64749
- 製品番号:
- SZ 4139.350
- 仕様
- ドアスイッチ付き
- 同梱品
- グローレス照明灯
光源
光源カバー
取り付け部品を含む
ドアスイッチ内蔵 - 定格出力
- 30 W
- Ballast
- 電圧フリー電子安定器
- 可能な連結
- コネクタ経由で給電
- 直接配線(照明の連結に)
- ドアスイッチ内蔵
- はい
- 光源
- 蛍光灯、G13口金
- 保護等級
- I (アース線)
- スイッチ (タイプ)
- 内蔵、オン/オフ/ドア連動スイッチモード
- Light cover
- はい
- 照明器具、取り付け方式
- ねじ固定式
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2000 V AC
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 1000 V AC
- 定格絶縁電圧
- 500 V DC/1秒
- 取り付け方法
- トップフレームの TS 水平フレーム:直接
- TS、SE 垂直フレーム:TS アダプターブラケット付き
- トップフレームの前後に SE プロファイル:TS アダプターブラケット付き
- トップフレーム横の SE プロファイル:直接
- 寸法:
- 幅: 987 mm
高さ: 117 mm
奥行: 50 mm - 動作温度範囲
- -15 °C...45 °C
- ソケット
- D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
- 保管温度範囲
- -20 °C...70 °C
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 仕様 (コンセント)
- D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.22 kg
- 関税率番号
- 94054990
- EAN
- 4028177320765
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 製品説明
- SZ グローレス照明灯、 WHD: 987x117x50 mm、 消費電力: 30 W、電圧: 100-240 V、 50/60 Hz、 ドアスイッチ付き
- 資料
- マニュアル